För riktad kabelinföring underifrån.
- Artikelnummer:
- VX 5301335
- Utförande
- 2-delad, med borstlist
- Produktbeskrivning
- För riktad kabelinföring underifrån. Särskilda borstlister med växelsidigt förskjutna borstar ger en högre täthet mot omgivningen vid korrekt kabelinföring, och bidrar därmed till bättre klimatisering. Tack vare det tvådelade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
2-delad, med borstlist - Ytbehandling
- Modulplåt: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 modulplåthalvor inkl. borstlist, hög täthet
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
- Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
- Observera:
- Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,14 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
- Dokumentation
- Info sheet