Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.
- Artikelnummer:
- VX 5301344
- Produktbeskrivning
- Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring.
- Fördelar
- Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Sats bottenplåtar
Tätningsband
Inkl. fastsättningsmaterial
2 bottenplåtsmoduler, slutna, djup: 237,5 mm
1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 275 mm
1 skjutplåt, djup: 115 mm - Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Djup: = 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,7 kg
- Bruttovikt
- 8,06 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 30,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT Flänsplatta, flerdel, stängd, BxD 800x1000 mm, stålplatta
- Dokumentation
- Manual