För byte av befintliga dörrar.
- Art. nr.:
- DK 5301540
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
Komforthandtag VX: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
4 gångjärn 130°, invändiga
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 165°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 31,6 kg
- Bruttovikt
- 32,6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 124,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished
- Dokumentation
- Info sheet