För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.
- Art. nr.:
- DK 5301571
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
Komforthandtag VX: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
3 gångjärn 130°, invändigt monterade
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 165°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,4 kg
- Bruttovikt
- 14,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Dokumentation
- Info sheet