Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena standard

Artikelnummer: DK 5302012

E-Nummer: E2505398

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Artikelnummer:
DK 5302012
Fördelar
För specifik ökning av en klimatiseringsanläggnings energieffektivitet
Vertikal borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet.
Användningsområden
För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material
Stålplåt
Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
4 delar i PU-cellplats
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19”-profilskenorna.
Montage av horistontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.
De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningsytorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.
Passar för
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,276 kg
Bruttovikt
2,278 kg
Tullvarukod
56090000
EAN
4028177955271
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
VX IT-luftkontrollplatta, BxH: 600x1800 mm, till 19"-standard
Dokumentation
Manual