Kombination av C-profilskena för kabelavlastning med kabelhållare och en kabelföringsskena med hammarhuvuden för kabeldragning. Kablarna kan antingen fästas med kabelhållare, buntband eller kardborrband på kombiskenan och dragavlastas.
- Art. nr.:
- VX 5302021
- Produktbeskrivning
- Kombination av C-profilskena för kabelavlastning med kabelhållare och en kabelföringsskena med hammarhuvuden för kabeldragning. Kablarna kan antingen fästas med kabelhållare, buntband eller kardborrband på kombiskenan och dragavlastas.
- Fördelar
- Inbyggnad möjlig både på utsidan och insidan av skåpramen
- Användningsområden
- För kabeldragning och dragavlastning av kablar som dragits på VX-ramkonstruktionen
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt fastskruvning mellan vertikalbalkarna på skåpramen
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TX CableNet
Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Passar för bredd
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,7 kg
- Bruttovikt
- 2,08 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177952539
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- Kombinationsskena för VX IT, 800x2200 För skåpsbredd / djup: 800 mm
- Dokumentation
- Manual