Central jordningspunkt med 0,3 m lång jordningsledning för enkel förbindning av skåpets ram till jordnings-/potentialutjämningsnätverket (RBC-anslutningspunkt).
- Art. nr.:
- DK 5302027
- Produktbeskrivning
- Central jordningspunkt på skåpramen för enkel förbindning av skåpet till jordnings-/potentialutjämningsnätverket (RBC-anslutningspunkt).
- Användningsområden
- För att skapa en genomgående, central potentialutjämning mellan alla monterade komponenter respektive säkerställa jordning enligt DIN EN 50 310
- Funktion
- Förbindning av alla platta delar med skåpramen som central jordningspunkt i kombination med förbindning av alla inbyggnadskomponenter med samma potential sker med en kontaktfastsättning eller med separat jordningsband
- Leveransens omfattning
- 7 jordningsband (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, för dörrar och valfria sidogavlar
Central jordningspunkt
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Om en riskbedömning med hänsyn till användningsändamålet gjorts av en elektriker och ingen utökad riskpotential fastställts, behöver inga åtgärder för skyddsjordning vidtas.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,26 kg
- Bruttovikt
- 0,265 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- VX IT potentialutjämningssats för VX IT
- Dokumentation
- Info sheet