Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet

Art. nr.: DK 5302035

E-Nummer: E2505414

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

Art. nr.:
DK 5302035
Fördelar
Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter.
I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
Användningsområden
För montage på främre fastsättningsprofilen
Som stöd för tunga inbyggnader
För anpassning till individuella 19”-profilavstånd
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
för 19"-profilskenor standard
för 19"-profilskenor dynamic
Belastning
1500 N
Observera:
Effektiv placeringsyta per sida 25 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TE
TX CableNet
Profilavstånd
600 ‐ 825 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,86 kg
Bruttovikt
3,06 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
Glidskena, 1 HE, djupvariabel, för VX IT profilskenor standard och dynamic, för TS IT L-profilskenor, för TE monteringsram, för montering på främre fastsättningsprofilen, bärförmåga 1500 N.
Dokumentation
Manual