Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Art. nr.: DK 5302202

E-Nummer: E2505446

Med ett urtag på 390 x 60 mm vid användning av två motstående paneler (2 HE) eller 390 x 30 mm vid användning av en panel (1 HE) med borstinsats.

Art. nr.:
DK 5302202
Produktbeskrivning
För bekväm, enkel kabeldragning mellan två områden som är åtskilda av en montageprofil i tummått, t.ex. mellan det främre och bakre området i 19"-montageplanet.
Fördelar
För att förstora kabelgenomföringen kan två paneler enkelt kombineras
Användningsområden
För att försluta och samtidigt dra kablar i montageområden i 1 HE, 19" montagestandard (482,6 mm)
Material
Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlistens fibrer: Plast PA6, halogenfri
Monteringsstycke borstlist: PVC-plast, halogenhaltig
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Montagehålbild
Bredd:390 mm
Höjd:30 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,243 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
Kabelinföringspanel med 482,6 mm (19"-) borstlist, 1 U, RAL 9005