- Art. nr.:
- VX 5303134
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
null
null
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Inre utbyggnad: RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
482,6 mm (19")-profilskenor
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm
- Höjdenheter
- 24 HE
- Höjdenheter
- 24 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 150 mm / 130 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 520 mm
- 19"-fastsättning
- fastskruvad vid tvärstaget upptill och nedtill
- Utförande
- Standard
- Utförande tak
- 1-delad, stängd
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
- Design av främre dörr
- Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
- Utförande profilskenor
- 19"-profilskenor, standard i VX IT
- Utförande golv
- Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
- Utförande 19"-plan
- framtill och baktill
- Mounting angles position
- 19"-plan framtill och baktill
- Belastning
- 8 000 N
- Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416
- 8 000 N
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 78,9 kg
- Bruttovikt
- 90,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
VX IT, solid, IP55.19"-monteringsvinklar, standard, RAL7035, WHD 800x1200x800mm, 24U