Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, IP 55, tomt skåp

Art. nr.: VX 5328190

E-Nummer: E2505310

VX IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Utan 19" inre utbyggnad, som tomt skåp för individuell utbyggnad i olika måttvarianter och med kapslingsklass upp till IP 55.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

PDU switched

Art. nr.:
VX 5328190
Material
Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
null
null
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
38 HE
Höjdenheter
38 HE
Utförande tak
1-delad, stängd
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr
Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor
utan
Utförande golv
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Mounting angles position
utan
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
IK-kod
IK08
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
66,95 kg
Bruttovikt
76,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
188,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945500
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
VX IT, solid, IP55, tom skåp, RAL7035, WHD 600x1800x800mm, 38U
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Negative Certificate
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes