Nätverks-/serverskåp VX IT med ventilerade dörrar, med 19"-profilskenor, standard

Artikelnummer: VX 5329111

E-Nummer: E2505311

VX IT nätverks-/serverskåp, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i standardutförande, med olika måttutföranden.

PDU basic

PDU UK basic

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

PDU managed

PDU switched

Anslutningskabel för PSM/PDU

PSM insticksmoduler

PSM strömskenor

PSM-mätmoduler med CAN-Bus för PSM-strömskenor

Överspänningsskydd PSM

Anslutningskabel för PSM-skena

Kabellås PSM för alla moduler med EN 60320 C13 kontaktuttag

Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslist för IEC-kontakt

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

Potentialutjämningssats för VX IT

Potentialutjämningssats Plus för VX IT

Artikelnummer:
VX 5329111
Utförande
ventilerad
Standard
med 19"-profilskenor
Material
Stålplåt
Aluminium
Framdörr: aluminium, 1,25 mm
Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %)
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
482,6 mm (19")-profilskenor
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinmatning baktill, på tvären och med täckt urtag för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
150 mm / 449 mm
19"-fastsättning
fastskruvad med montagevinkel upptill och nedtill på ramkonstruktionen
Utförande
Standard
Utförande tak
flerdelad, avtagbar, med kabelinföring baktill, för montage i tvärled och med dolt hål för fläktplåt
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn
Design av främre dörr
Dörr i stålplåt/aluminium, ventilerad, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor
19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv
öppen
Utförande 19"-plan
fram
Utförande position profilskenor
19"-plan fram
Belastning
7 500 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416
6 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
56,5 kg
Bruttovikt
59,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
146,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177945517
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
VX IT, ventilerad, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 600x2000x600mm, 42U
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Visio Shapes