Nätverks-/serverskåp VX IT med ventilerade dörrar, med 19"-profilskenor, standard

Art. nr.: VX 5330.113

E-Nummer: E2505315

VX IT nätverks-/serverskåp, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i standardutförande, med olika måttutföranden.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

Art. nr.:
VX 5330.113
Utförande
ventilerad
Standard
med 19"-profilskenor
Material
Stålplåt
Aluminium
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %)
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
482,6 mm (19")-profilskenor
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill
Stålplåtsdörr bak, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
87 mm / 520 mm
Profilavstånd (vid leverans)
520 mm
19"-fastsättning
fastskruvad med montagevinkel upptill och nedtill på ramkonstruktionen
Utförande
Standard
Utförande tak
flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn
Design av främre dörr
Dörr i stålplåt/aluminium, ventilerad, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor
19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv
öppen
Utförande 19"-plan
framtill och baktill
Mounting angles position
19"-plan framtill och baktill
Belastning
15 000 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416
12 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
63,8 kg
Bruttovikt
74,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
184,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945555
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
VX IT, ventilerad, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 600x2000x800mm, 42U
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Visio Shapes