Golvfäste för TS IT

Art. nr.: DK 5501300

För montage av golvplåtsmoduler.

Art. nr.:
DK 5501300
Produktbeskrivning
För montage av bottenplåtsmoduler.
Fördelar
Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX CableNet
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,11 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177678873
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Bottenplåtsmodul, 2 infästningsskenor inkl. fastsättningsmaterial, D: 600 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, RAL 7035
Dokumentation
Manual