För montage på en 19"-profilskena.
- Artikelnummer:
- DK 5501400
- Produktbeskrivning
- Systemhål för fastsättning av tillbehör och ventilering av aktiva komponenter.
- Användningsområden
- För montage på en 19"-profilskena
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 150 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- för 19"-profilskenor standard
- för 19"-profilskenor dynamic
- Belastning
- 300 N, statiskt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,703 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, 2 HE, D: 150 mm 30 kg, statisk, för 482.6 mm (19")-montagenivå, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning
- Dokumentation
- Manual