För montage mellan en främre och bakre profilskena.
- Artikelnummer:
- DK 5501410
- Produktbeskrivning
- Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.
- Fördelar
- Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Som stöd för tunga inbyggnader
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 345 mm
- Längd
- 275 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- för 19"-profilskenor standard
- Montagekrav
- 19"-profilavståndet i VX IT måste anpassas före montage
- Belastning
- 800 N, statiskt
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 35 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TX CableNet - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,74 kg
- Bruttovikt
- 0,82 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177678965
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, 1 HE, D: 275 mm 80 kg, statisk, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 345 mm fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning
- Dokumentation
- Manual