Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501430

E-Nummer: E2500960

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

Artikelnummer:
DK 5501430
Produktbeskrivning
Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.
Fördelar
Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
Användningsområden
För montage på främre fastsättningsprofilen
Som stöd för tunga inbyggnader
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels
545 mm
Längd
475 mm
Inbyggnadsmöjligheter
för 19"-profilskenor standard
Montagekrav
19"-profilavståndet i VX IT måste anpassas före montage
Belastning
800 N, statiskt
Observera:
Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
Placeringsyta
Bredd: 35 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177678989
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Glidskenor, 1 HE, D: 475 mm 80 kg, statisk, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 545 mm fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning
Dokumentation
Manual