- Art. nr.:
- DK 5501.450
- Produktbeskrivning
- Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.
- Fördelar
- Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Som stöd för tunga inbyggnader
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Längd
- 675 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- för 19"-profilskenor standard
- Montagekrav
- 19"-profilavståndet i VX IT måste anpassas före montage
- Belastning
- 800 N, statiskt
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 35 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679009
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Glidskenor, 1 HE, D: 675 mm 80 kg, statisk, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 745 mm fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning