För montage mellan en främre och bakre profilskena.
- Artikelnummer:
- DK 5501460
- Fördelar
- Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
- Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter.
- I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Som stöd för tunga inbyggnader
- För anpassning till individuella 19”-profilavstånd
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- 19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
- 19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
- för 19"-profilskenor standard
- Belastning
- 800 N
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 25 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TE
TX CableNet - Profilavstånd
- 400 ‐ 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,164 kg
- Bruttovikt
- 2,34 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, placeringsyta bredd: 25 mm djupvariabel, 80 kg, för två 482.6 mm (19")-profilskenor (front+rear), profilavstånd: 400-600 mm
- Dokumentation
- Manual