Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Art. nr.: DK 5501615

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.

Art. nr.:
DK 5501615
Utförande
i tummått
Produktbeskrivning
För montage på en 19"-profilskena.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Belastning
25 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 250 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,078 kg
Bruttovikt
2,125 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx250 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL9005