Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.
- Artikelnummer:
- DK 5501635
- Produktbeskrivning
- För enkel utbyggnad mot frontsidan av vägg- eller golvskåp med minst ett 19"-montageplan. Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt montage
- Helt utdragbar
- Självfixerande
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Hyllplan, förmonterat
Inkl. fastsättningsmaterial - Load capacity static
- 250 N
- Placeringsyta
- Bredd: 430 mm
Djup: 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Bruttovikt
- 3,74 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
- Dokumentation
- Info sheet