Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501655

E-Nummer: E2500949

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Artikelnummer:
DK 5501655
Fördelar
Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden
Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
Användningsområden
Vid större planavstånd måste det förmonterade planavståndet minskas, belastningsförmåga 50 kg.
Belastning
50 kg
Dimension
Bredd: 484 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Profilavstånd
400 ‐ 600 mm
Höjdenheter
0,5 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,5 kg
Bruttovikt
4,82 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
25 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177679092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 50 kg, profilavstånd: 400-600 mm djupvariabel, RAL9005
Dokumentation
Quick guide