Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501685

E-Nummer: E2500955

För montage mellan två 19"-profilskenor.

Artikelnummer:
DK 5501685
Produktbeskrivning
För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar.
Fördelar
Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
Självfixerande
Helt utdragbar
Användningsområden
Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Hyllplan: Lackerade
Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Hålade hyllplan
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
50 kg
Dimension
Bredd: 419 mm
Djup: 700 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Profilavstånd
600 ‐ 900 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,953 kg
Bruttovikt
8,52 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177679122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx700 mm 50 kg, profilavstånd: 600-900 mm utdragbart, RAL9005
Dokumentation
Quick guide