Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501.695

E-Nummer: E2500952

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Artikelnummer:
DK 5501.695
Fördelar
Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden
Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
Belastning
100 kg
Dimension
Bredd: 484 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
TE
Profilavstånd
400 ‐ 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,427 kg
Bruttovikt
5,73 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, profilavstånd: 400-600 mm djupvariabel, RAL9005
Dokumentation
Quick guide