För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.
- Artikelnummer:
- DK 5501705
- Fördelar
- Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
- Användningsområden
- Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- 19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
- 19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
- Belastning
- 100 kg
- Dimension
- Bredd: 484 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TE - Profilavstånd
- 600 ‐ 900 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,6 kg
- Bruttovikt
- 8,49 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, profilavstånd: 600-900 mm djupvariabel, RAL9005
- Dokumentation
- Quick guide