- Art. nr.:
- DK 5501725
- Produktbeskrivning
- För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar.
- Fördelar
- Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
- Självfixerande
- Helt utdragbar
- Användningsområden
- Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Hyllplan: Lackerade
Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Hålade hyllplan
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 100 kg
- Dimension
- Bredd: 419 mm
Djup: 700 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TE
- Profilavstånd
- 600 ‐ 900 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,184 kg
- Bruttovikt
- 10,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679160
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx700 mm 100 kg, profilavstånd: 600-900 mm utdragbart, RAL9005