Rangerpanel med kabelstegar for horizontal cable management

Artikelnummer: DK 5502.225

För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.

Artikelnummer:
DK 5502.225
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av patchkabel med 5 kabelstegar. Genom att öppna kabelstegen får man en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget.
Material
Panel: Stålplåt, lackerad
Kabelstege: Plast
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,632 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med kabelstege, 1 HE