Rangerpanel med frontlucka

Artikelnummer: DK 5502235

Kabelföringsutrymme med hål upptill, försett med en lucka och snabblås framtill för optimal åtkomst, kabeln kan läggas till bakifrån via en håltagning med borstlist.

Artikelnummer:
DK 5502235
Produktbeskrivning
Kabelföringsutrymmet förses med hål uppifrån, här kan kontaktdonskabeln föras in. På framsidan är rangerpanelen försedd med en lucka och snabblås, detta möjliggör optimal åtkomst till kabeln. Bakifrån kan kabeln läggas till via en håltagning med borstlist.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Depth of bars
100 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
2 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,56 kg
Bruttovikt
1,76 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med frontlucka, 2 HE