Kapslingssystem VX SE

Art. nr.: SE 5832600

E-Nummer: E2505937

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Kan byggas ut systemkompatibelt med tillbehören till VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.

Art. nr.:
SE 5832600
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Bakstycke, 1-delat
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Type 3R
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
126,7 kg
Bruttovikt
128,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
487,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj