Passar till montage av tangentbord upp till max. 460 x 42 x 170 mm, standardmus och musmatta.
- Artikelnummer:
- CP 6003000
- Utförande
- Låda och skåp: med utdragbar förvaringshylla på sidan för musmatta och låda
Frontplåtar: Med 3 mm dubbel låsinsats, fällbar för handledsstöd - Produktbeskrivning
- Kan monteras i alla tillräckligt stora ytor (t.ex. dörr, sidogavel) och frontplåtar. Passar tangentbord, standardmus och tillhörande musmatta.
- Material
- Låda och skåp: Stålplåt
Frontplåtar: Aluminium - Ytbehandling
- Låda och skåp: Lackerade
Frontplåtar: Natureloxerade - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 261 mm - Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 460 x 42 x 170 mm
- Observera:
- Ej lämplig för inbyggnad i 19”-ram
- Standardlåsinsats utbytbar mot låsinsats 27 mm, utförande A
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,1 kg
- Bruttovikt
- 11,577 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CP Låda för tangentbord och mus, med musplatta, 19"/3.5 HE
- Dokumentation
- Info sheet