Aluminium, 3 mm.
- Artikelnummer:
- CP 6028010
- Utförande
- Med gängbultar M5
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 310,3 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,84 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- CP Frontpaneler, för Comfort-Panel och Optipanel, BD: 482.6x310.3 mm aluminium, med gängad bultar M5