Frontplåtar för Comfort-Panel och Optipanel

Artikelnummer: CP 6028016

Aluminium, 3 mm.

Artikelnummer:
CP 6028016
Utförande
Med gängbultar M5
Material
Aluminium, 3 mm
Ytbehandling
Natureloxerad
Dimension
Bredd: 520 mm
Höjd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
3,64 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177663312
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
CP Frontpaneler, för Comfort-Panel och Optipanel, BD: 520x600 mm aluminium, med gängad bultar M5