Frontplåtar för Compact-Panel

Art. nr.: CP 6028500

Aluminium, 3 mm.

Art. nr.:
CP 6028500
Material
Aluminium, 3 mm
Ytbehandling
Natureloxerad
Passar till art. nr.
6340.000
Dimension
Bredd: 178 mm
Höjd: 200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,39 kg
Bruttovikt
0,421 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
CP Frontpaneler, för Compact-Panel, BD: 178x200 mm aluminum