Frontplåtar för Compact-Panel

Artikelnummer: CP 6028530

Aluminium, 3 mm.

Artikelnummer:
CP 6028530
Material
Aluminium, 3 mm
Ytbehandling
Natureloxerad
Passar till art. nr.
6340.300
Dimension
Bredd: 252 mm
Höjd: 200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,528 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177382763
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
CP Frontpaneler, för Compact-Panel, BD: 252x200 mm aluminum