- Art. nr.:
- CP 6053.500
- Utförande
- För gängbultar
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av aluminiumfrontplåtar, manöverlådor och tangentbord
- Leveransens omfattning
- Förp. = 10 hållare och hylsskruvar
- Direct Integration
- För inbyggnad av TFT-bildskärmar 15", 17" och 19".
- Gänga
- M5
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,142 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- CP Fastsättningssats, för Optipanel, för gängad bult, gänga M5