Bottenplatta till golvstativ Modulärt, CP 60 liten

Art. nr.: CP 6106100

Art. nr.:
CP 6106100
Utförande
Stationär
Material
Stål
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Bottenplatta för golvstativ/nivåfötter
Tillåten belastning (statisk)
18 kg
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 108 mm
Djup: 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,5 kg
Bruttovikt
6 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivning
CP Bottenplatta till golvstativ modulärt, liten, CP 60, BHD: 400x108x400 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj