För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek.
- Art. nr.:
- CP 6106110
- Produktbeskrivning
- För ut- eller invändig förstärkning av skåp i motsvarande storlek. Mindre lådor kan även monteras direkt utan lådförstärkning.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. Fastsättningstillbehör för låda och bärprofil plus 2 tätningar.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Inbyggnadsmöjligheter
- för bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Passar för
- Bredd: ≥ 300 mm
Djup: ≥ 150 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,9 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
- CP Lådförstärkning, fast, CP 60, motsvarande storlek: 300x150 mm
- Dokumentation
- Manual