- Artikelnummer:
- CP 6106.500
- Produktbeskrivning
- Svetsade alternativ till komplett golvstativ. För kabelinföring i efterhand med förkonfektionerade kontakter.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Tillåten belastning (statisk)
- 40 kg
- Dimension
- Höjd: 1.095 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 22,5 kg
- Bruttovikt
- 22,691 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
-
CP Öppet golvstativ, öppen, CP 60, BHD: 400x1095x400 mm