- Art. nr.:
- CP 6107100
- Produktbeskrivning
- För horisontell eller vertikal fastsättning på skåpvägg av: Comfort-panel, Optipanel, andra skåp eller ytor.
- Material
- Grepphållare: Zinkgjutgods
Täckkåpor: Plast
Handtagsrör: Aluminium
- Ytbehandling
- Handtagsrör: Pulverlackerat
- Färg
- Grepphållare: RAL 7035
Täckkåpor: Liknande RAL 7035
Handtagsrör: Liknar RAL 9006
- Leveransens omfattning
- Handtagsrör
2 grepphållare
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För montage krävs fastsättningshål och oräfflade ytor
- På Comfort-Panel i räfflat utförande kan motsvarande fräsningar genomföras. Var god ange ”avsedd för handtag CP 6107.XXX” vid manöverlådan.
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,449 kg
- Bruttovikt
- 0,502 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
-
CP Bygelhandtag, för frontplåt ≥ 7 HE