Bygelhandtag

Art. nr.: CP 6107200

För montage på jämna ytor.

Art. nr.:
CP 6107200
Produktbeskrivning
För horisontell eller vertikal fastsättning på skåpvägg av: Comfort-panel, Optipanel, andra skåp eller ytor.
Material
Grepphållare: Zinkgjutgods
Täckkåpor: Plast
Handtagsrör: Aluminium
Ytbehandling
Handtagsrör: Pulverlackerat
Färg
Grepphållare: RAL 7035
Täckkåpor: Liknande RAL 7035
Handtagsrör: Liknar RAL 9006
Leveransens omfattning
Handtagsrör
2 grepphållare
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För montage krävs fastsättningshål och oräfflade ytor
På Comfort-Panel i räfflat utförande kan motsvarande fräsningar genomföras. Var god ange ”avsedd för handtag CP 6107.XXX” vid manöverlådan.
Passar för frontplåtsbredd
482,6 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,492 kg
Bruttovikt
0,585 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
CP Bygelhandtag, för frontplåt 482,6 mm
Dokumentation
Info sheet