- Art. nr.:
- CP 6146.100
- Utförande
- Stationär
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Bottenplatta för golvstativ/nivåfötter
- Tillåten belastning (statisk)
- 15 kg
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 10 mm
Djup: 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,015 kg
- Bruttovikt
- 13,7 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
- CP Bottenplatta till golvstativ modulärt, CP 40, stål
- Dokumentation
- Info sheet