Dubbla länkhjul

Artikelnummer: CP 6148000

För mobil användning och direkt montage på skåpet.

Artikelnummer:
CP 6148000
Produktbeskrivning
För mobil användning och direkt montage på skåpet.
Färg
Svart med grå rullyta
Leveransens omfattning
4 dubbellänkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning.
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Skåptyp: VX IT
Skåptyp: TS
Skåptyp: TS IT
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: CX
Skåptyp: PC
Skåptyp: Golvpulpet rostfritt stål
Skåptyp: IW
Skåptyp: Data Rack
Skåptyp: Chiller Blue e+
Skåptyp: VX25 TopTherm Chiller
Clearande floor
85 mm
Max. belastning (statisk) per komponent
750 N
Passar till art. nr.
6106.200
6106.300
Dimension
Gänga: M12 x 20
Förpackningsenhet
4 st.
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
CP Dubbla länkhjul, je 2 med/utan broms, statisk last per hjul 75 kg
Dokumentation
Info sheet