Montagevinkel för inre utbyggnad

Artikelnummer: CP 6205100

E-Nummer: E2505983

För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.

Artikelnummer:
CP 6205100
Produktbeskrivning
För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Comfort-Panel från och med inbyggnadsdjup 74 mm
Optipanel från inbyggnadsdjup 100 mm
Skena för inre utbyggnad AX
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,36 kg
Bruttovikt
0,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177536197
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
CP Montagevinkel, för inre utbyggnad, för Comfort-Panel och Optipanel
Datablad
Teknik i detalj