Bärprofil CP 60 sluten

Artikelnummer: CP 6206050

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

Artikelnummer:
CP 6206050
Produktbeskrivning
Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Längd
500 mm
Dimension
Bredd: 59 mm
Höjd: 85 mm
Längd: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,44 kg
Bruttovikt
2,64 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 60, sluten, L: 500 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok