Bärprofil CP 60 sluten

Artikelnummer: CP 6206100

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

Artikelnummer:
CP 6206100
Produktbeskrivning
Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Längd
1 000 mm
Dimension
Bredd: 59 mm
Höjd: 85 mm
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,9 kg
Bruttovikt
5,158 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177684270
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 60, sluten, L: 1000 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok