Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. Med spännelement för högre belastning.
- Artikelnummer:
- CP 6206110
- Produktbeskrivning
- Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Spännelement: Stål
Täckprofil: Plast- - Färg
- Bärprofil: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- bärprofil
Spännelement för stabilisering
Insnäppslock - Längd
- 1 000 mm
- Dimension
- Längd: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,5 kg
- Bruttovikt
- 5,62 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Bärprofil CP 60, öppen, L: 1000 mm
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual