För fast montage av skåpet på bärarmssystem 60
- Artikelnummer:
- CP 6206320
- Produktbeskrivning
- För fast montage av skåpet på bärarmsystem 60
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,92 kg
- Bruttovikt
- 0,992 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- CP Fastsättning CP 60, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual