För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmssystem 60
- Artikelnummer:
- CP 6206340
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmsystem 60
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 310°, kan fixeras med klämspak
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,278 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Koppling CP 60, för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual