Vinkelkoppling 90° CP 60 för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Artikelnummer: CP 6206380

För vridbar fastsättning av skåpet på den horisontella delen av bärarmssystemet. Skåpet kan monteras hängande eller stående. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.

Artikelnummer:
CP 6206380
Produktbeskrivning
För vridbar fastsättning av skåpet på den horisontella delen av bärarmsystemet. Skåpet kan monteras hängande eller stående. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
Material
Vinkelkoppling: Aluminium/zinkgjutgods
Övertäckning: Plast
Färg
Vinkelkoppling: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Gängstift
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 310°, kan fixeras med klämspak
Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa vridvinkeln
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,8 kg
Bruttovikt
1,953 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177684393
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vinkelkoppling 90, CP 60, för bärarmsanslutning F514Ø 130 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok