Lutningsadapter 10° för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Artikelnummer: CP 6206400

För montage mellan kopplingssystem 60/120 eller fastsättningssystem 60/120 eller vinkelkopplingssystem 60/120, och manöverskåpet.

Artikelnummer:
CP 6206400
Utförande
För montage mellan manöverlåda och
koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Vinkelkoppling 90° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Produktbeskrivning
För montage mellan kopplingssystem 60/120 eller fastsättningssystem 60/120 eller vinkelkopplingssystem 60/120, och manöverskåpet.
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Fastsättningsmaterial
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,617 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Lutningsadapter 10°, CP 60/120, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Further instructions
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok